Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos insertos

CEX205-16 - SNR

CEX205-16

Diâmetro externo cilíndrico, fixado pelo anel de trava excêntrico junta de vedação com anel de projeção

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
a - Distance to grooves in OR3,2 mm
b - Groove width in OR1,35 mm
B - Width of Inner Ring34,9 mm
B1 - Overall width Inner Ring44,4 mm
B2 - Width of eccentric locking collar/nut13,5 mm
C - Width of Outer Ring17 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone4,1 mm
d - Shaft diameter25,4 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve38,1 mm
D - Outer diameter of OR52 mm
G - Set screw size1/4-28UNF
m - Distance to set screw5 mm
N1 - Groove dia in OR49,73 mm
r - Radius Inner Ring1
S - Distance front side/bearing centre17,5 mm
f0 - Factor14
SW - Wrench size3,175 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating14 kN
C0 - Static load rating7,88 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,24 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,582 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,418 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,697 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,348 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,398 Hz