Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rolamentos insertos
CS208 - SNR
Diâmetro externo esférico, ajuste de encaixe, lacre de borda única
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
C - Width of Outer Ring
18 mm
d - Shaft diameter
40 mm
D - Outer diameter of OR
80 mm
r - Radius Inner Ring
1.1
f0 - Factor
14
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating
29,5 kN
C0 - Static load rating
18 kN
Operating temperature min.
-20 °C
Operating temperature max.
100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
0,32 kg
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
3,607 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
5,393 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
4,841 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)