Rolamentos insertos

CS209 - SNR

CS209

Diâmetro externo esférico, ajuste de encaixe, lacre de borda única

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
C - Width of Outer Ring19 mm
d - Shaft diameter45 mm
D - Outer diameter of OR85 mm
r - Radius Inner Ring1.1
f0 - Factor14
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating31,5 kN
C0 - Static load rating20,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,37 kg
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,621 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,379 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,923 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,461 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,402 Hz