Diâmetro externo cilíndrico, fixado por conector para conjunto de parafuso junta de vedação com anel de projeção
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
a - Distance to grooves in OR | 3,2 mm |
b - Groove width in OR | 1,35 mm |
B - Width of Inner Ring | 34 mm |
C - Width of Outer Ring | 17 mm |
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone | 4,1 mm |
d - Shaft diameter | 25,4 mm |
D - Outer diameter of OR | 52 mm |
G - Set screw size | 1/4-28UNF |
m - Distance to set screw | 5 mm |
N1 - Groove dia in OR | 49,73 mm |
r - Radius Inner Ring | 0.6 |
S - Distance front side/bearing centre | 14,3 mm |
f0 - Factor | 14 |
SW - Wrench size | 3,175 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 14 kN |
C0 - Static load rating | 7,88 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 0,21 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,7 N-m |
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | |
---|---|
BPFO - Frequência de passagem na pista externa (60 rpm) | 3,582 Hz |
BPFI - Frequência de passagem na pista interna (60 rpm) | 5,418 Hz |
FTF - Frequência de giro da gaiola (60 rpm) | 0,398 Hz |
BSF - Frequência de giro do elemento rolante (60 rpm) | 4,697 Hz |