Rolamentos insertos

CUS209-26 - SNR

CUS209-26

Diâmetro externo cilíndrico, fixado por conector para conjunto de parafuso junta de vedação com base simples

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
a - Distance to grooves in OR3,18 mm
b - Groove width in OR1,9 mm
B - Width of Inner Ring41,2 mm
C - Width of Outer Ring19 mm
d - Shaft diameter41,275 mm
D - Outer diameter of OR85 mm
G - Set screw size5/16-24UNF
m - Distance to set screw8 mm
N1 - Groove dia in OR81,81 mm
r - Radius Inner Ring1.5
S - Distance front side/bearing centre9,5 mm
f0 - Factor14
SW - Wrench size3,969 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating31,85 kN
C0 - Static load rating20,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,75 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,621 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,379 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,923 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,461 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,402 Hz