Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos insertos

CUS210-30 - SNR

CUS210-30

Diâmetro externo cilíndrico, fixado por conector para conjunto de parafuso junta de vedação com base simples

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
a - Distance to grooves in OR3,7 mm
b - Groove width in OR2,7 mm
B - Width of Inner Ring43,5 mm
C - Width of Outer Ring20 mm
d - Shaft diameter47,625 mm
D - Outer diameter of OR90 mm
G - Set screw size5/16-24UNF
m - Distance to set screw9 mm
N1 - Groove dia in OR86,79 mm
r - Radius Inner Ring1.5
S - Distance front side/bearing centre10 mm
f0 - Factor14.4
SW - Wrench size3,969 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating35,1 kN
C0 - Static load rating23,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,8 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,093 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,907 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,33 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,665 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,409 Hz