Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICOS Com anel 1 Fitting position Arrière gauche Weight 6,711 kg Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) 48 Diametro do vedador do rolamento 69 mm Quantidade de dentes no lado da roda 27 Diameter ball joint on the side of the wheel 90 mm Comprimento 1 607 mm Diameter of the ball joint, gearbox side 1018 mm Definição da rosca macho ou femea M24x1,5 New part Oui
OE Equivalents BMW 33217537715 BMW 33217547073 BMW 33217547075 Automotive Compatibility BMW 1 Convertible 1 Convertible => - - BMW 3 Coupe 3 Coupe => - - BMW 3 Series 3 Series 05/2006 => 11/2011 - - BMW SERIE 1 SERIE 1 I 08/2004 => - - BMW SERIE 3 SERIE 3 V => - - BMW (BRILLIANCE) 3 SERIES 3 SERIES => - -