Referência DK50.028
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Definição da rosca macho ou femea | M24x1,5 |
Fitting position | Arrière gauche |
Diametro do vedador do rolamento | 574 mm |
Quantidade de dentes no lado da roda | 28 |
Quantidade de dentes no lado do cambio | 27 |
Comprimento 1 | 744 mm |
New part | Oui |
Weight | 8,377 kg |