Voltar
DownloadsFolha de dados técnica
Contate-NosCARACTERÍSTICOS | Fitting Position : Front Axle Right | X |
Definição da rosca macho ou femea | M20x1,5 |
Diametro do vedador do rolamento | 60 mm |
Comprimento 1 | 948 mm |
Quantidade de dentes no lado da roda | 25 |
Quantidade de dentes no lado do cambio | 27 |
Peso | 10,651 kg |
MERCEDES1693701272MERCEDES1693702872MERCEDES1693704672MERCEDES1693704772MERCEDES1693704872MERCEDES1693705672MERCEDES1693706472MERCEDES1693760242
MERCEDESClasse AClasse A (W169)06/2004 => 02/2008DIREITADIANTEIROMERCEDESClasse AClasse A FL (W169)03/2008 => 08/2012DIREITADIANTEIROMERCEDESClasse BClasse B (W245)04/2005 => 02/2008DIREITADIANTEIROMERCEDESClasse BClasse B FL (W245)03/2008 => 08/2011DIREITADIANTEIRO