Kit de transmissão

DK52.008 - SNR

DK52.008

DK52.008 - SNR

Kit de transmissão

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Diametro do vedador do rolamento627 mm
Quantidade de dentes no lado da roda27
Weight9,382 kg
Fitting positionAvant droit
Diameter ball joint on the side of the wheel96 mm
Quantidade de dentes no lado do cambio26
Comprimento 1972 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side92 mm
Definição da rosca macho ou femeaM22x1,5
New partOui

OE Equivalents

FabricanteReferênciaFord1686588Ford1713000Ford1756525Ford1828480Ford1828481Ford1840104Ford1840120Ford1857347Ford2006987Ford2006992FordAV613B436CBFordAV613B436CCFordAV613B436CDFordAV613B436JAFordAV613B436JBFordF1F63B436GAFordF1F63B436HAFordRMAV613B436C2DFordRMAV613B436J2B

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoFordCMAXCMAX II09/2012 => 05/2016--FordFocusFOCUS III02/2012 => 05/2016--FordFocusFocus11/2014 => 05/2016--