• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de transmissão

DK52.010 - SNR

DK52.010

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Fitting positionAvant droit
Definição da rosca macho ou femeaM24x2
Diametro do vedador do rolamento577 mm
Quantidade de dentes no lado da roda31
Diameter ball joint on the side of the wheel103 mm
Comprimento 11092 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side1095 mm
Quantidade de dentes no lado do cambio41
New partOui
Weight13,79 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaFord1774275Ford1841532Ford1841534Ford2009673Ford2214801Ford2323888Ford2348218Ford2364917FordBK213B436ABFordBK213B436ACFordBK213B436ADFordBK213B436AEFordKK213B436AAFordKK213B436ABFordRMBK213B436A1BFordRMBK213B436B1B

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoFordTOURNEOTOURNEO04/2019 => 04/2019--FordTOURNEO CUSTOMTOURNEO CUSTOM04/2019 => 04/2019--FordTOURNEO CUSTOMTOURNEO CUSTOM I04/2019 => 04/2019--FordTRANSITTRANSIT08/2012 => 04/2019--FordTRANSIT CUSTOMTRANSIT CUSTOM04/2019 => 04/2019--FordTRANSIT CUSTOMTRANSIT CUSTOM I => --FordTRANSITTRANSIT V => --