Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Definição da rosca macho ou femea | M24x2 |
Com anel | 1 |
Diametro do vedador do rolamento | 65 mm |
Quantidade de dentes no lado da roda | 28 |
Weight | 11,85 kg |
Fitting position | Avant gauche |
Comprimento 1 | 754 mm |
Quantidade de dentes no lado do cambio | 41 |
Número de polos codificadores | 48 |
New part | Oui |