DK53.004 - SNR
Kit de transmissão
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- IBK53.003
- OBK53.003
- OJK53.003
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Definição da rosca macho ou femea | M24x1 |
| Weight | 8,164 kg |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 25 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 30 |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 22 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 76 mm |
| Versão | 8 balls |
| Diametro do vedador do rolamento | 53 mm |
| Comprimento 1 | 969 mm |
| New part | Oui |