Referência DK53.006
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OBK53.003
- OJK53.003
- IBK53.004
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
New part | Oui |
Definição da rosca macho ou femea | M24x1 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 25 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 30 |
Quantidade de dentes no lado do cambio | 34 |
Versão | 8 balls |
Diametro do vedador do rolamento | 53 mm |
Comprimento 1 | 568 mm |
Weight | 5,888 kg |