DK53.013 - SNR
Kit de transmissão
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OJK53.004
- IBK53.005
- OBK53.004
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Definição da rosca macho ou femea | M20x1 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 35 |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 27 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 33 |
| Versão | 8 balls |
| Diametro do vedador do rolamento | 67 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 87 mm |
| Comprimento 1 | 613 mm |
| Comprimento 2 | 589 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 7,476 kg |