Voltar

DK53.018 - SNR

DK53.018

Downloads

Folha de dados técnica

KitEste kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)- OJK53.008
FAÇA LOGIN para adicionar produtos à sua cesta
Contate-Nos
CARACTERÍSTICOS
Fitting Position : Front Axle LeftX
Com anelX
Definição da rosca macho ou femeaM20x1
Diametro do vedador do rolamento52 mm
Comprimento 1580 mm
Quantidade de dentes no lado da roda22, 22
Quantidade de dentes no lado do cambio22
Número de polos codificadores29
Peso5,197 kg

 

FabricanteReferênciaOPEL24427062VAUXHALL24427062OPEL26076879VAUXHALL26076879OPEL26094867VAUXHALL26094867OPEL374371OPEL374375OPEL374442OPEL374466OPEL374772OPEL93184280VAUXHALL93184280

 

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoOPELCorsaCORSA C Camionnette (X01)07/2003 => ESQUERDADIANTEIROOPELComboCombo FL sur base Corsa C06/2004 => 09/2011ESQUERDADIANTEIROOPELComboCombo Tour FL sur base Corsa C06/2004 => 09/2011ESQUERDADIANTEIROOPELComboCombo sur base Corsa C09/2001 => 05/2004ESQUERDADIANTEIROOPELCorsaCorsa C08/2000 => 07/2003ESQUERDADIANTEIROOPELCorsaCorsa C FL08/2003 => 06/2006ESQUERDADIANTEIROOPELTigraTigra Twintop06/2004 => 06/2008ESQUERDADIANTEIROOPELTigraTigra Twintop FL06/2008 => 07/2009ESQUERDADIANTEIROVAUXHALLCORSAVANCORSAVAN Mk II (C) (X01)07/2001 => 05/2006ESQUERDADIANTEIROVAUXHALLCORSAVANCORSAVAN Mk II (C) (X01)06/2004 => 11/2005ESQUERDADIANTEIROVAUXHALLComboCombo FL sur base Corsa C06/2004 => 09/2011ESQUERDADIANTEIROVAUXHALLComboCombo Tour FL sur base Corsa C06/2004 => 09/2011ESQUERDADIANTEIROVAUXHALLComboCombo sur base Corsa C09/2001 => 05/2004ESQUERDADIANTEIROVAUXHALLCorsaCorsa MKII08/2000 => 07/2003ESQUERDADIANTEIROVAUXHALLCorsaCorsa MKII FL08/2003 => 09/2006ESQUERDADIANTEIROVAUXHALLCorsaCorsa MKIII06/2006 => 10/2010ESQUERDADIANTEIROVAUXHALLCorsaCorsa MKIII FL11/2010 => 08/2014ESQUERDADIANTEIROVAUXHALLTigraTigra Twintop06/2004 => 06/2008ESQUERDADIANTEIROVAUXHALLTigraTigra Twintop FL06/2008 => 07/2009ESQUERDADIANTEIRO