Referência DK53.019
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Diametro do vedador do rolamento | 565 mm |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 27 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 107 mm |
| Comprimento 1 | 1020 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 84 mm |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 39 |
| Definição da rosca macho ou femea | M22x1,5 |
| New part | Oui |
| Weight | 10,236 kg |