DK53.021 - SNR
Kit de transmissão
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OJK55.052
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 51 |
| Definição da rosca macho ou femea | M24x1,5 |
| New part | Oui |
| Com anel | 1 |
| Diametro do vedador do rolamento | 65 mm |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 28 |
| Comprimento 1 | 670 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 112 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 1155 mm |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 37 |
| Weight | 7,892 kg |