DK54.005 - SNR
Kit de transmissão
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Fitting position | Avant droit |
| Definição da rosca macho ou femea | M20x1,5 |
| Diametro do vedador do rolamento | 63 mm |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 38 |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 26 |
| Comprimento 1 | 857 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 110 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 112 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 11,396 kg |
OE Equivalents
Volkswagen7E0407272ABVolkswagen7E0407272AHVolkswagen7E0407272APVolkswagen7E0407272NVolkswagen7E0407272NXVolkswagen7E0407272SVolkswagen7E0407276KVolkswagen7E0407452CXVolkswagen7E0407452GXVolkswagen7E0407452MXVolkswagen7E0407452TXAutomotive Compatibility
VolkswagenCALIFORNIACALIFORNIA => --VolkswagenTransporterTRANSPORTER V => --VolkswagenTransporterTRANSPORTER VI => --VolkswagenTransporterTransporter04/2011 => 07/2015--