Novo
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Diametro do vedador do rolamento | 507 mm |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 36 |
| Fitting position | Avant gauche |
| New part | Oui |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 95 mm |
| Comprimento 1 | 501 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 96 mm |
| Definição da rosca macho ou femea | M16x1,5 |
| Weight | 5,431 kg |
OE Equivalents
Skoda, Volkswagen, Seat6Q0407271DJAudi6QE407271DJVolkswagen6QE407271JAudi6QE407451PXAutomotive Compatibility
SeatCORDOBACORDOBA II04/2005 => 10/2009--SeatIBIZAIBIZA III04/2005 => 10/2009--SkodaFABIAFABIA I09/2005 => 11/2007--SkodaFABIA IIFABIA II01/2007 => 02/2010--SkodaPRAKTIKPRAKTIK06/2007 => 02/2010--SkodaROOMSTERROOMSTER06/2006 => 02/2010--SkodaROOMSTERROOMSTER 106/2006 => 02/2010--VolkswagenFOXFOX10/2004 => 10/2011--VolkswagenPoloPOLO IV03/2005 => 10/2009--