Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Fitting position | Train avant |
| Weight | 7,987 kg |
| New part | Oui |
| Diametro do vedador do rolamento | 644 mm |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 30 |
| Comprimento 1 | 525 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 1025 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 1141 mm |
| Definição da rosca macho ou femea | M24x1,5 |
OE Equivalents
Volkswagen7L0407271AAudi, Volkswagen7L0407271CVolkswagen, Audi7L0407271CXVolkswagen, Audi7L0407271EVolkswagen, Audi7L0407271EXAudi, Volkswagen7L0407271FVolkswagen, Audi7L0407271FXAudi, Volkswagen7P0407271AAudi, Volkswagen7P0407271AXVolkswagen, Audi7P0407271BVolkswagen, Audi7P0407271BXVolkswagen, Audi7P0407271CVolkswagen, Audi7P0407271CXPorsche95534903810Porsche95534903811Porsche95534903812Porsche95534903813Porsche95834903810Porsche95834903812Automotive Compatibility
AudiQ7Q710/2005 => --AudiQ7Q7 I10/2005 => 07/2015--PorscheCAYENNECAYENNE => --PorscheCAYENNECAYENNE I => --PorscheCAYENNECAYENNE II => --VolkswagenTOUAREGTOUAREG10/2004 => --VolkswagenTOUAREGTOUAREG I10/2005 => 04/2010--VolkswagenTOUAREGTOUAREG II04/2010 => --