
DK54.018 - SNR
Kit de transmissão
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Fitting position | Avant droit |
| Definição da rosca macho ou femea | M16x1,5 |
| Diametro do vedador do rolamento | 507 mm |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 36 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 95 mm |
| Comprimento 1 | 751 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 96 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 6,36 kg |
OE Equivalents
Volkswagen, Skoda, Seat6Q0407272BDVolkswagen, Seat6Q0407272BESkoda6Q0407272BHVolkswagen, Skoda, Seat, Audi6Q0407272DRSkoda6Q0407452DXSkoda, Seat, Volkswagen6Q0407452FXSkoda, Volkswagen, Seat6Q0407452GXVolkswagen, Audi6Q0407452PXAudi8Z0407272AMAudi8Z0407272APAudi8Z0407452BXAutomotive Compatibility
AudiA2A204/2000 => 07/2005--SeatCORDOBACORDOBA II => --SeatIBIZAIBIZA III => --SkodaFabiaFABIA I => --SkodaFABIA IIFABIA II => --SkodaFABIA II CombiFABIA II Combi => --SkodaFabiaFabia => --SkodaPRAKTIKPRAKTIK02/2007 => 04/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER => --SkodaROOMSTERROOMSTER 104/2006 => 04/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER 204/2006 => 04/2015--VolkswagenPoloPOLO IV10/2001 => 04/2014--VolkswagenPOLO VPOLO V05/2009 => 04/2014--VolkswagenPoloPolo => --