Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICOS Fitting position Avant droit Weight 6,681 kg Diametro do vedador do rolamento 595 mm Quantidade de dentes no lado da roda 36 Diameter ball joint on the side of the wheel 90 mm Comprimento 1 782 mm Diameter of the ball joint, gearbox side 96 mm Definição da rosca macho ou femea M16x1,5 New part Oui
OE Equivalents Skoda, Seat, Volkswagen 1K0407272DM Seat, Volkswagen, Skoda 1K0407452X Automotive Compatibility Seat ALTEA ALTEA 1 04/2006 => 04/2010 - - Seat ALTEA ALTEA 2 04/2006 => 04/2010 - - Seat Leon LEON II 05/2006 => 11/2012 - - Seat Toledo TOLEDO III 04/2006 => 05/2007 - - Skoda Octavia OCTAVIA I 04/2004 => 04/2006 - - Skoda Octavia OCTAVIA II 04/2004 => 10/2010 - - Volkswagen GOLF GOLF 1 12/2004 => 11/2013 - - Volkswagen GOLF GOLF 2 04/2006 => 11/2013 - - Volkswagen GOLF V GOLF V => - - Volkswagen GOLF VI GOLF VI 09/2008 => 06/2013 - -