Kit de transmissão

DK54.030 - SNR

DK54.030

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • IJK54.007

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Fitting positionAvant gauche
Weight5,747 kg
Definição da rosca macho ou femeaM20x1,5
Diametro do vedador do rolamento53 mm
Quantidade de dentes no lado da roda36
Diameter ball joint on the side of the wheel88 mm
Comprimento 1555 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side96 mm
New partOui

OE Equivalents

FabricanteReferênciaVolkswagen1J0407271ACAudi1J0407271AHVolkswagen1J0407271ALAudi1J0407271AMSeat, Volkswagen, Audi, Skoda1J0407271QAudi, Skoda, Seat, Volkswagen1J0407451BXSeat1J0407451VSeat, Audi, Skoda, Volkswagen1J0407451X

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoAudiA3A3 I => --SeatLeonLEON I => --SeatTOLEDO IITOLEDO II => --SkodaOctaviaOCTAVIA I => --SkodaOctaviaOCTAVIA II04/2004 => 04/2006--SkodaOctaviaOctavia => --VW (FAW)GOLF IVGOLF IV => --VolkswagenBORABORA => --VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLF IVGOLF IV => --VolkswagenGOLF VGOLF V => --