Novo
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OJK54.005
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Com anel | 1 |
| Fitting position | Avant gauche |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 45 |
| Comprimento 1 | 603 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 1135 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 975 mm |
| Definição da rosca macho ou femea | M14x1,5 |
| Diametro do vedador do rolamento | 53 mm |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 33 |
| New part | Oui |
| Weight | 8,324 kg |