• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de transmissão

DK54.033 - SNR

DK54.033

DK54.033 - SNR

Kit de transmissão

Novo

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Fitting positionAvant droit
Diametro do vedador do rolamento505 mm
Quantidade de dentes no lado da roda36
Diameter ball joint on the side of the wheel97 mm
Comprimento 1759 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side818 mm
Definição da rosca macho ou femeaM16x1,5
New partOui
Weight6,823 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaVolkswagen6Q0407272BKSeat, Volkswagen, Skoda6Q0407272DHAudi6Q0407272HAudi6Q0407452HQSeat, Volkswagen, Skoda6Q0407452HXVolkswagen, Skoda, Seat6Q0407452LXSeat, Skoda, VolkswagenJZW407450LX

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoSeatCORDOBACORDOBA II08/2002 => 10/2009--SeatIBIZAIBIZA III => --SkodaFabiaFABIA I12/1999 => 11/2007--SkodaFABIA IIFABIA II12/2006 => 02/2010--SkodaFabiaFabia => --SkodaPRAKTIKPRAKTIK02/2007 => 02/2010--SkodaROOMSTERROOMSTER => --SkodaROOMSTERROOMSTER 1 => --VolkswagenPoloPOLO IV10/2001 => 10/2009--VolkswagenPOLO IV SaloonPOLO IV Saloon => --VolkswagenPoloPolo => --