Voltar
DownloadsFolha de dados técnica
KitEste kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)- OJK54.001Contate-NosCARACTERÍSTICOS | Fitting Position : Front Axle Right | X |
Com anel | X |
Definição da rosca macho ou femea | M16x1,5 |
Diametro do vedador do rolamento | 59,5 mm |
Comprimento 1 | 645 mm |
Quantidade de dentes no lado da roda | 38, 38 |
Número de polos codificadores | 45 |
Peso | 8,831 kg |
AUDI4B0407272CAUDI4B0407272MAUDI4B0407452CX
AUDIA6A6 Série 203/1997 => 04/2001DIREITADIANTEIROAUDIA6A6 Série 2 FL05/2001 => 03/2005DIREITADIANTEIROOPELOmegaOmega A09/1986 => 01/1994DIREITADIANTEIROPEUGEOT305305 II07/1982 => 05/1990DIREITADIANTEIRO