Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Com anel | 1 |
| Fitting position | Avant gauche |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 45 |
| New part | Oui |
| Diametro do vedador do rolamento | 595 mm |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 38 |
| Comprimento 1 | 603 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 1135 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 975 mm |
| Definição da rosca macho ou femea | M16x1,5 |
| Weight | 8,56 kg |
OE Equivalents
Skoda3B0407271NVolkswagen, Skoda3B0407271NXAudi8D0407271AJVolkswagen, Skoda, Audi8D0407271BBAudi, Volkswagen, Skoda8D0407271DTVolkswagen8D0407271ECAudi8D0407271EFVolkswagen8D0407271EHVolkswagen8D0407271ELVolkswagen, Skoda, Audi8D0407451CXSkoda, Volkswagen, Audi8D0407451LXAudi8D0407453EXVolkswagenJZW407449QXVolkswagenJZW407449SXVolkswagenJZW407449TXAutomotive Compatibility
AudiA4A4 => --AudiA4A4 I => --AudiA4A4 II => --AudiA6A612/1995 => 06/1997--SkodaSUPERBSUPERB04/2002 => 02/2008--SkodaSUPERBSUPERB I => 02/2008--VolkswagenPassatPASSAT IV => --VolkswagenPassatPassat => 04/2005--