Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Fitting Position : Front Axle Right | X |
Definição da rosca macho ou femea | M20x1,5 |
Diametro do vedador do rolamento | 53 mm |
Diameter of the ball joint, gearbox side | 110,1 mm |
Diameter ball joint on the side of the wheel | 114 mm |
Comprimento 1 | 653 mm |
Quantidade de dentes no lado da roda | 36 |
Peso | 8,456 kg |