Referência DK55.003
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OJK55.014
- OBK55.016
- IBK55.008
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Definição da rosca macho ou femea | M20x1 |
Fitting position | Avant gauche |
Quantidade de dentes no lado do cambio | 26 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 28 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 23 |
Diametro do vedador do rolamento | 49 mm |
Versão | 6 balls |
Comprimento 1 | 682 mm |
Weight | 5,605 kg |
New part | Oui |