Referência DK55.017
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OJK55.016
- OBK55.017
- IBK55.016
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| New part | Oui |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 25 |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 26 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 33 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 90 mm |
| Diametro do vedador do rolamento | 53 mm |
| Versão | 6 balls |
| Comprimento 1 | 975 mm |
| Definição da rosca macho ou femea | M20x1 |
| Weight | 10,18 kg |