Referência DK55.020
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- IBK55.014
- OBK55.007
- OJK55.005
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 35 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 27 |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 34 |
| Versão | 8 balls |
| Diametro do vedador do rolamento | 57 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 87 mm |
| Definição da rosca macho ou femea | M22x1 |
| Comprimento 1 | 627 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 6,635 kg |