Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Fitting Position : Front Axle Right | X |
Definição da rosca macho ou femea | M22x1 |
Diametro do vedador do rolamento | 60 mm |
Diameter ball joint on the side of the wheel | 87 mm |
Versão | 8 balls |
Comprimento 1 | 1021 mm |
Quantidade de dentes no lado da roda | 29 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 35 |
Quantidade de dentes no lado do cambio | 39 |
Peso | 9,703 kg |