DK55.042 - SNR
Kit de transmissão
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- IBK55.010
- OJK55.001
- OBK55.004
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Weight | 7,698 kg |
| Fitting position | Avant gauche |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 30 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 27 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 36 |
| Versão | 8 balls |
| Diametro do vedador do rolamento | 57 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 91 mm |
| Comprimento 1 | 665 mm |
| Definição da rosca macho ou femea | M22x1 |
| New part | Oui |