Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Fitting Position : Front Axle Right | X |
Definição da rosca macho ou femea | M22x1 |
Diametro do vedador do rolamento | 57 mm |
Diameter ball joint on the side of the wheel | 91 mm |
Versão | 8 balls |
Comprimento 1 | 983 mm |
Quantidade de dentes no lado da roda | 27 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 36 |
Quantidade de dentes no lado do cambio | 30 |
Peso | 10,175 kg |