DK55.049 - SNR
Kit de transmissão
Novo
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- IBK55.007
- OJK55.004
- OBK55.006
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 29 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 23 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 72 mm |
| Diametro do vedador do rolamento | 49 mm |
| Versão | 8 balls |
| Comprimento 1 | 682 mm |
| Definição da rosca macho ou femea | M20x1 |
| New part | Oui |
| Weight | 4,405 kg |