• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de transmissão

DK55.050 - SNR

DK55.050

DK55.050 - SNR

Kit de transmissão

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • OBK55.016
  • IBK55.018
  • OJK55.015

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Fitting positionAvant gauche
Weight5,43 kg
Quantidade de dentes no lado da roda30
Quantidade de dentes no lado do cambio26
Quantidade de dentes no lado da roda23
Diametro do vedador do rolamento49 mm
Diameter ball joint on the side of the wheel76 mm
Versão8 balls
Comprimento 1682 mm
Definição da rosca macho ou femeaM20x1
New partOui

OE Equivalents

FabricanteReferênciaRenault, Dacia391011305RDacia, Renault391017355R

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoDaciaLOGANLOGAN04/2015 => 08/2015--DaciaLOGAN IILOGAN II04/2015 => 12/2016--DaciaSANDEROSANDERO II04/2015 => 11/2016--RenaultClioCLIO III04/2015 => 09/2016--RenaultCLIO IVCLIO IV04/2015 => --RenaultCLIO IV Hatchback VanCLIO IV Hatchback Van04/2015 => --RenaultClioClio04/2015 => --RenaultLoganLogan04/2015 => 08/2015--