Referência DK55.068
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OJK55.008
- IBK55.014
- OBK55.009
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Definição da rosca macho ou femea | M20x1,5 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 25 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 33 |
Quantidade de dentes no lado do cambio | 34 |
Versão | 8 balls |
Diametro do vedador do rolamento | 525 mm |
Comprimento 1 | 643 mm |
Fitting position | Avant gauche |
New part | Oui |
Weight | 6,57 kg |