Referência DK55.071
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- IBK55.014
- OBK55.012
- OJK55.013
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Definição da rosca macho ou femea | M22x1 |
Fitting position | Avant droit |
Diametro do vedador do rolamento | 60 mm |
Quantidade de dentes no lado da roda | 29 |
Quantidade de dentes no lado do cambio | 27 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 33 |
Versão | 8 balls |
Comprimento 1 | 1034 mm |
New part | Oui |
Weight | 10,145 kg |