Referência DK55.082
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
New part | Oui |
Definição da rosca macho ou femea | M20x1,5 |
Com anel | 1 |
Diametro do vedador do rolamento | 522 mm |
Quantidade de dentes no lado da roda | 21 |
Quantidade de dentes no lado do cambio | 23 |
Comprimento 1 | 752 mm |
Número de polos codificadores | 44 |
Weight | 6,407 kg |
Fitting position | Avant droit |