Referência DK55.084
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OBK55.011
- OJK55.029
- IBK55.013
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
New part | Oui |
Fitting position | Avant gauche |
Quantidade de dentes no lado da roda | 30 |
Versão | 6 balls |
Com anel | 1 |
Diametro do vedador do rolamento | 575 mm |
Quantidade de dentes no lado da roda | 23 |
Definição da rosca macho ou femea | M20x1,5 |
Quantidade de dentes no lado do cambio | 26 |
Comprimento 1 | 602 mm |
Número de polos codificadores | 44 |
Weight | 6,171 kg |