Referência DK55.093
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OJK55.033
- IBK55.018
- OBK55.014
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Fitting position | Avant droit |
Quantidade de dentes no lado da roda | 30 |
Quantidade de dentes no lado do cambio | 26 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 23 |
Diametro do vedador do rolamento | 49 mm |
Definição da rosca macho ou femea | M20x1 |
Versão | 8 balls |
Comprimento 1 | 913 mm |
New part | Oui |
Weight | 9,496 kg |