Referência DK55.096
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- IBK55.013
- OBK55.003
- OJK55.002
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 7,134 kg |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 32 |
| Versão | 8 balls |
| Diametro do vedador do rolamento | 49 mm |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 23 |
| Definição da rosca macho ou femea | M20x1,5 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 88 mm |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 26 |
| Comprimento 1 | 674 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 82 mm |
| New part | Oui |