• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de transmissão

DK55.099 - SNR

DK55.099

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • OBK55.009
  • OJK55.008
  • IBK55.014

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Fitting positionAvant gauche
Comprimento 1680 mm
Diameter ball joint on the side of the wheel84 mm
Definição da rosca macho ou femeaM20x1,5
Weight7,13 kg
Quantidade de dentes no lado da roda33
Quantidade de dentes no lado da roda25
Diametro do vedador do rolamento527 mm
Quantidade de dentes no lado do cambio26
Diameter of the ball joint, gearbox side845 mm
New partOui

OE Equivalents

FabricanteReferênciaRenault391016204RRenault8200847584Renault8201353627

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoRenaultFluenceFLUENCE 1 => 08/2015--RenaultFluenceFLUENCE 2 => 08/2012--RenaultFluenceFluence => 01/2012--RenaultGRANDGRAND03/2009 => 08/2012--RenaultMeganeMEGANE III => --RenaultMeganeMEGANE IV05/2015 => 06/2016--RenaultMeganeMegane => 08/2012--RenaultScenicSCENIC III => --RenaultScenicScenic => 08/2012--