Referência DK55.100
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- IBK55.014
- OJK55.010
- OBK55.009
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Fitting position | Avant droit |
Quantidade de dentes no lado do cambio | 26 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 27 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 33 |
Versão | 8 balls |
Definição da rosca macho ou femea | M22x1 |
Diametro do vedador do rolamento | 567 mm |
Comprimento 1 | 922 mm |
New part | Oui |
Weight | 9,299 kg |