Referência DK55.103
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OBK55.009
- OJK55.028
- IBK55.018
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Definição da rosca macho ou femea | M22x1,5 |
Fitting position | Avant droit |
Quantidade de dentes no lado do cambio | 26 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 27 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 33 |
Versão | 8 balls |
Diametro do vedador do rolamento | 57 mm |
Comprimento 1 | 940 mm |
New part | Oui |
Weight | 8,57 kg |