Referência DK55.122
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OJK55.029
- OBK55.011
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Weight | 6,88 kg |
Fitting position | Avant droit |
Quantidade de dentes no lado da roda | 30 |
Quantidade de dentes no lado do cambio | 23 |
Diametro do vedador do rolamento | 57 mm |
Número de polos codificadores | 44 |
Versão | 6 balls |
Com anel | 1 |
Definição da rosca macho ou femea | M20x1,5 |
Comprimento 1 | 742 mm |
New part | Oui |