Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Fitting Position : Front Axle Right | X |
Definição da rosca macho ou femea | M20x1 |
Diametro do vedador do rolamento | 49 mm |
Diameter ball joint on the side of the wheel | 84 mm |
Versão | 6 balls |
Comprimento 1 | 922 mm |
Quantidade de dentes no lado da roda | 23 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 30 |
Quantidade de dentes no lado do cambio | 26 |
Peso | 8,82 kg |