• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de transmissão

DK55.130 - SNR

DK55.130
Referência DK55.130

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • OBK55.011
  • OJK55.029

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Definição da rosca macho ou femeaM22x1,5
Fitting positionAvant droit
Quantidade de dentes no lado da roda30
Versão6 balls
Com anel1
Diametro do vedador do rolamento575 mm
Quantidade de dentes no lado do cambio23
Comprimento 1724 mm
Número de polos codificadores44
New partOui
Weight6,64 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaRenault7711135883Renault7711368906Renault7711368907Renault8200236116Renault8200613816Renault8200613820Renault8200622835Renault8200626032

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoRenaultCLIOCLIO03/2001 => 03/2005--RenaultCLIO IICLIO II03/2001 => --RenaultCLIOCLIO III => 12/2006--RenaultKANGOOKANGOO I => --RenaultMODUSMODUS 1 => 12/2006--RenaultMODUSMODUS 2 => 12/2006--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL I09/2002 => --RenaultTWINGOTWINGO II => 12/2006--RenaultWINDWIND => 12/2006--