Referência DK55.134
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OBK55.011
- IBK55.013
- OJK55.032
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Definição da rosca macho ou femea | M20x1 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 25 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 30 |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 26 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 84 mm |
| Diametro do vedador do rolamento | 53 mm |
| Versão | 6 balls |
| Comprimento 1 | 689 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 6,315 kg |